W budowie przyrządów liczy się każdy szczegół. Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów zaczyna się od wyboru odpowiednich komponentów. Dzięki ponad 140 000 natychmiast dostępnych części standardowych, maszynowych i eksploatacyjnych z naszej oferty, można znacznie przyspieszyć procesy projektowania i produkcji. Skorzystaj z bezpłatnych danych CAD, zweryfikowanej jakości i szybkiej dostępności, aby wykonać przyrządy szybciej i bardziej ekonomicznie.
Przyrządy można znaleźć w różnych branżach w procesach produkcyjnych, montażowych i naprawczych:
Technologia lotnicza i kosmiczna
Budowa obrabiarek
Budowa pojazdów
Konstrukcja stalowa
Jako poddziedzina produkcji narzędzi, przyrządy spełniają dwie podstawowe funkcje.
Określanie: Określanie jest podstawową funkcją i prowadzi do jasnego zdefiniowania pozycji przedmiotu obrabianego w przyrządzie.
Zaciskanie: Zaciskanie jest podstawową funkcją i oprawka utrzymuje przedmiot obrabiany w powtarzalnym położeniu podczas obróbki.
Zalety budowy przyrządów:
Zapewnienie niezmiennej jakości
Skrócenie dodatkowego czasu
Skrócenie czasu produkcji
Poprawa ergonomii obsługi